Publiko produktet
EAE Aydınlatma - BLOOM S NG GÖMME AYDINLATMA
EAE Group

EAE Aydınlatma - BLOOM S NG GÖMME AYDINLATMA

LED teknolojisiyle donatılmış BLOOM-S NG HE, düşük enerji tüketimiyle çevre dostu bir seçenek sunar ve enerji tasarrufu sağlayarak uzun bir kullanım ömrü garanti eder. BLOOM-S NG HE, geniş bir uygulama yelpazesinde maksimum performans sunar ve -20°C ile +40°C arasında ortam çalışma sıcaklığına sahiptir. Ayrıca, acil durumlarda 3 saate kadar aydınlatma sağlayan bir acil durum kiti de içerir.
Özellikler
  • Gövde: Sac Metal Gövde

    Difüzör: Opal Polistren Difüzör

    Optik Açılar: -

    IP Sınıfı: IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240 V AC 50/60 Hz

    Güç: 24W / 36W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C / +40 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9003

    Montaj: Gömme montaj

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.bloom_s_ng_recessed
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuRecessed Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeSheet metal
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika