Publiko produktet
EAE Aydınlatma - BLOOM V6
EAE Group

EAE Aydınlatma - BLOOM V6

BLOOM V6 sadece bir aydınlatma armatürü değil, aynı zamanda mekanınıza estetik ve verimlilik sunan bir ışık sanatıdır. Hastanelerden okullara, ofislerden perakende alanlarına kadar modern tasarımı ve gelişmiş LED teknolojisiyle fark yaratır. Temiz hatlarıyla mekanınıza zarafet katarken, parlamayı kontrol eden opal difüzörüyle ışığı mükemmel bir dengede yayar. En basit ışık biçimi olan BLOOM V6 ile mekanlarınıza hayat verin.
Özellikler
  • Gövde: Sac Metal Gövde

    Difüzör: Opal difüzör

    Optik Açılar: -

    IP: IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK02

    Giriş Voltajı: 220-240 V AC 50/60 Hz

    Güç: 17 W / 37 W / 40 W / 50 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20°C / +40°C

    Gövde Renkleri: RAL 9003

    Montaj: Gömme montajlı

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.bloom_v6
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuRecessed Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeSheet metal
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika