Publiko produktet
EAE Aydınlatma - TUĞLA YÜZEYE MONTE EDİLEN
EAE Group

EAE Aydınlatma - TUĞLA YÜZEYE MONTE EDİLEN

BRICK farklı boyutlarda ve alternatiflerde mevcuttur. Kompakt gövde tasarımı ve göz kamaştırmayan, derine yerleştirilmiş ışık kaynağı ile her türlü iç mekanın bölgesel ve genel aydınlatma ihtiyaçlarını mükemmel şekilde karşılar. Şık yüzeye monte tasarımıyla BRICK, modern aydınlatma konseptlerine çözümler sunar.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Gövde

    Optik Sistem: Reflektör

    Optik Açılar: 24° / 36°

    Optik Kapak: Şeffaf Difüzör

    IP Koruma Sınıfı: IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W

    Lümen Değeri: 692 lm / 866 lm / 1099 lm / 1195 lm

    Işık Kaynağı Işık: COB LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montaj Tipi: Yüzeye Monte

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.brick_surface_mounted
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuSurface / Pendant Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika