Publiko produktet
EAE Aydınlatma - ÇIKIŞ
EAE Group

EAE Aydınlatma - ÇIKIŞ

Her türlü tavan uygulamasına olanak sağlayan bayraklı TORSECA versiyonu, acil durumlarda tahliye yönlendirme lambası olarak kullanılabilirken, bayraksız versiyonu ise acil durumlarda aydınlatma amacıyla kullanılabilir. Fonksiyonel yapısıyla TORSECA, hastaneler, eğitim kurumları, yemekhaneler ve oteller gibi alanlarda kullanıma uygundur.
Özellikler
  • Gövde: ABS Gövde

    Optik Kapak: Şeffaf Difüzör / Opal Difüzör

    IP Koruma Sınıfı: IP65

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK07

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 2 W

    Lümen Değeri: 240 lm

    Işık Kaynağı: Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 6500K

    CRI: ≥70

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: +10 °C / +35 °C °C

    Montaj Tipi: Yüzeye Monte / Sarkıt

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.exit
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuEmergency lighting
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeABS
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Acil Durum ve Güvenlik
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika