Publiko produktet
EAE Aydınlatma - GIZA L4 HR V5
EAE Group

EAE Aydınlatma - GIZA L4 HR V5

GIZA L4, yatay ve dikey olmak üzere iki farklı formda yüzeye monte edilebilme özelliğiyle iç mekan aydınlatmasına yepyeni bir bakış açısı getiriyor ve perakende mağazaları, müzeler ve sergi salonları gibi iç mekanları en iyi şekilde aydınlatıyor. Mercekli optiği sayesinde, 50° ve 80° ışık dağılımlarını mükemmel bir şekilde sağlayarak farklı alanlara uygun esnek bir aydınlatma çözümü sunuyor. Estetik ve işlevselliği birleştiren tasarımı, mimari mekanlara modern bir atmosfer katıyor.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Gövde

    Optik: Lens + Reflektör (Siyah)

    Optik Açılar: 50° / 80°

    IP Koruma Sınıfı: IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Işık Kaynağı: SMD LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montaj Tipi: Yüzeye Monte

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.giza_l4_hr_v5
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuDownlight / Spotlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika