Publiko produktet
EAE Aydınlatma - HBC BÖLGE I
EAE Group

EAE Aydınlatma - HBC BÖLGE I

HBC Ex-Proof Zone 1, gaz ve toz patlama riski bulunan endüstriyel alanlar için tasarlanmış yüksek verimli bir LED aydınlatma armatürüdür.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon

    Difüzör: -

    Optik Açılar: 110°

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK10

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç: 70 W / 107 W / 130 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 4000K / 5000K

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hbc_zone_i
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuExproof Lighting
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika