Publiko produktet
EAE Aydınlatma - LUXO V3
EAE Group

EAE Aydınlatma - LUXO V3

LUXO V.3, özgün ve kompakt tasarımı ve yuvarlak hatlarıyla merdiven boşluklarınızın, geçitlerinizin ve benzeri alanların aydınlatılması için idealdir. Hareket sensörü sayesinde uzun süre kullanılmayan alanlarınızda yüksek düzeyde enerji tasarrufu sağlar.
Özellikler
  • Gövde: PC Gövde

    Difüzör: Opal Difüzör

    Optik Açılar: -

    IP Sınıfı: IP40

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK02

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç: 7 W

    Işık Kaynağı: SMD LED

    Renk Sıcaklığı: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C / +35 °C °C

    Gövde Renkleri: -

    Kurulum: Yüzeye Monte Edilir

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.luxo_v3
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuSurface / Pendant Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePolikarbonat
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika