Publiko produktet
EAE Aydınlatma - PB2 PB V2
EAE Group

EAE Aydınlatma - PB2 PB V2

Direğe monte edilen bir LED aydınlatma armatürü olarak karşımıza çıkan PB2, üç kollu yuvarlak gövde tasarımıyla peyzaj ve kentsel alanların aydınlatılması için ideal bir seçimdir. IP65 koruma sınıfı ile toz ve su sıçramalarına karşı tam koruma sağlamasının yanı sıra, opal difüzörü sayesinde homojen bir aydınlatma sunar.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Gövde

    Optik: Opal difüzör

    Güç: 40 W / 60 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 6500K

    IP: IP65

    CRI: >80

    Renkler: Siyah (SW 306G)

    Kurulum: Direğe Monte Edilir

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.pb2_pb_v2
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuRoad & Street Lighting
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11 21 23
  • OmniClass başlığıStreet and Roadway Lighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika