Publiko produktet
EAE Aydınlatma - PIXA
EAE Aydınlatma - PIXA
    EAE Group

    EAE Aydınlatma - PIXA

    PIXA MIDI iki farklı gövde konfigürasyonunda sunulmaktadır. LED ışık kaynakları kullanan PIXA MINI, enerji verimli ve uzun kullanım ömrüyle bakım maliyetlerinizi en aza indiren yenilikçi bir aydınlatma armatürüdür. Derinlemesine yerleştirilmiş ışık kaynağı sayesinde, göz kamaştırmadan net ışık çıkışı sağlar. Aydınlatma tasarımına bağlı olarak, 2700K'dan 6500K'ya kadar renk sıcaklığı seçenekleri sunar.
    Özellikler
    • Gövde: Alüminyum Gövde

      Optik: Reflektör

      Optik Açılar: 15° / 30° / 45° / 60°

      IP Sınıfı: IP20

      Darbe Dayanımı (IK): IK03

      Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

      Güç Tüketimi: 20 W / 27 W

      Işık Kaynağı: COB LED

      İlişkili Renk Sıcaklığı (CCT): 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      Renk Renk Oluşturma İndeksi (CRI): 80 / 90

      Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -5 °C / +35 °C

      Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Montaj Tipi: Gömme Montaj / Alçıpan

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.pixa
    • Ürün ailesiEAE Lighting
    • Ürün grubuDownlight / Spotlight
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-02
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıRecessed lighting
    • UNSPSC kodu39111505
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika