Publiko produktet
EAE Aydınlatma - PROLIT KOMPAKT MP
EAE Group

EAE Aydınlatma - PROLIT KOMPAKT MP

Geniş optik seçenek yelpazesiyle alçak alan aydınlatması, bina çevresi ve cephe aydınlatması gereksinimlerini karşılayan, genel amaçlı HID ​​projektörlere verimli bir alternatif. Maksimum performans, kolay kurulum ve yüksek mekanik dayanıklılık sağlayan ultra hafif, kompakt gövde tasarımı, PROLIT KOMPAKT'ı çok amaçlı projektör uygulamaları için ideal çözüm haline getiriyor. DALI, 1-10V, DIMKO kontrol seçenekleri mevcuttur.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Difüzör: Serigrafi Baskılı Temperli Cam

    Optik Açılar: 18° / 23° / 35° / 46° / 60° / 90° / Asimetrik Lens

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK09

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç: 70 W / 95 W

    Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >80

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / +55 °C

    Gövde Renkleri: SW 306G

    Kurulum: Zemine Montaj

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.prolit_kompakt_mp
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuFloodlights
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika