Publiko produktet
EAE Aydınlatma - PROLIT PLUS
EAE Aydınlatma - PROLIT PLUS
    EAE Group

    EAE Aydınlatma - PROLIT PLUS

    4.3 / 5 yıldız4.3(11 incelemeler)
    Prolit projektör ailesinin yepyeni üyesi PROLIT PLUS, yüksek performansın yanı sıra mükemmel aydınlatma kalitesi ve maksimum görsel konfor beklentisi olan tüm profesyonel açık hava çalışma alanları ve spor alanları için idealdir. Minimalize edilmiş gövdesi ve optimize edilmiş teknik özellikleriyle PROLIT PLUS, genel açık alanlar, liman terminalleri, havaalanı apronları ve karayolu tünellerinin aydınlatma gereksinimlerini mükemmel şekilde karşılayan dört farklı varyasyona sahiptir.
    Özellikler
    • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

      Difüzör: Serigrafi Baskılı Temperli Cam

      Optik Açılar: 16° Lens / 27° Lens / 52° Lens / 98° Lens / Asimetrik Lens

      IP Sınıfı: IP66

      IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK09

      Giriş Voltajı: 220-240 V AC

      Güç: 200 W / 270 W / 308 W / 310 W / 341 W / 400 W

      Işık Kaynağı: Güçlü LED

      Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K / KIRMIZI

      CRI: >70

      Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / +50 °C

      Gövde Renkleri: ALZ90F + MW 3004 (SİYAH)

      Kurulum: Zemine Monte Edilir

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.prolit_plus
    • Ürün ailesiEAE Lighting
    • Ürün grubuFloodlights
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-10
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika