Publiko produktet
EAE Aydınlatma - PROLIT PLUS NG
EAE Group

EAE Aydınlatma - PROLIT PLUS NG

Prolit projektör ailesinin yepyeni üyesi Prolit Plus, yüksek performansın yanı sıra mükemmel aydınlatma kalitesi ve maksimum görsel konfor beklentisi olan tüm profesyonel açık hava çalışma alanları ve spor alanları için idealdir. Minimalize edilmiş gövdesi ve optimize edilmiş teknik özellikleriyle Prolit Plus, genel açık alanlar, liman terminalleri, havaalanı apronları ve karayolu tünellerinin aydınlatma gereksinimlerini mükemmel şekilde karşılayan dört farklı varyasyona sahiptir.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Difüzör: Serigrafi Baskılı Temperli Cam

    Optik Açılar: 16° Lens / 27° Lens / 52° Lens / 98° Lens / Asimetrik Lens

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK10

    Giriş Voltajı: 220-240 V AC

    Güç: 195 W / 261 W / 308 W / 357 W / 400 W

    Işık Kaynağı: Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K / KIRMIZI

    CRI: >70

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / +50 °C

    Gövde Renkleri: ALZ90F + MW 3004 (SİYAH)

    Kurulum: Zemine Monte Edilir

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.prolit_plus_ng
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuFloodlights
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika