Publiko produktet
EAE Aydınlatma - NG HABERLERİ
EAE Group

EAE Aydınlatma - NG HABERLERİ

EAE Lighting'in RERERO NG LED armatürü, iç mekanlarda yüksek tavan aydınlatması için enerji tasarruflu, dayanıklı ve modern bir seçenektir. LED teknolojisi sayesinde enerji tasarruflu ve çevre dostudur. RERERO NG, özelleştirilebilir renk sıcaklığı seçenekleri sunar. Yüzeye monte edilebilir olması, kolay kurulum ve bakım sağlar. Dayanıklı temperli kumlu camı ve yüksek IP60 koruma sınıfı sayesinde uzun ömürlüdür.
Özellikler
  • Gövde: RAL 7035 Dokulu Sac Çelik

    Difüzör: Temperli Zımparalanmış Cam

    Optik Açılar: -

    IP Sınıfı: IP64

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK08

    Giriş Voltajı: 220-240V

    Güç: 70 W / 106 W / 150 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Çalışma Aralığı: -20 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 7035

    Montaj: Yüzeye Monte

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.rerero_ng
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuHigh Bay - Low Bay
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeSherardize Çelik
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika