Publiko produktet
EAE Aydınlatma - REVOLED X NG
EAE Group

EAE Aydınlatma - REVOLED X NG

EAE Lighting, yüksek tavanlı endüstriyel aydınlatma alanındaki uzmanlığını yeni nesil REVOLED-X NG serisiyle taçlandırıyor. NG serisi, yeniden tasarlanmış elektronik bileşenleri sayesinde uzun bir kullanım ömrü garanti ediyor. Geliştirilmiş gövdesiyle mükemmelliğe bir adım daha yaklaşırken, özellikle üretim tesislerinde gereken yüksek tavan gereksinimlerini performanstan ödün vermeden daha ekonomik bir şekilde karşılıyor.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon

    Difüzör: Güvenlik filmli temperli cam

    Optik Açılar: 60°

    IP Sınıfı: IP65

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK09

    Giriş Voltajı: 220-240V AC

    Güç: 67 W / 90 W / 132 W / 142 W / 199 W / 233 W / 260 W / 337 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C / +40 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9006

    Kurulum: Yüzeye Monte

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.revoled_x_ng
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuHigh Bay - Low Bay
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeExtruded Aluminum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika