Publiko produktet
EAE Aydınlatma - REVOLEDX NG 5050
EAE Group

EAE Aydınlatma - REVOLEDX NG 5050

REVOLED-X ailesinin yeni üyesi REVOLED-X NG 50*50, zorlu endüstriyel ortamların aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak üzere özenle geliştirilmiştir. Estetik tasarımıyla dikkat çeken ürün, uygun fiyatıyla da bütçe dostu bir çözüm sunmaktadır. Geniş lümen paketiyle benzersiz bir aydınlatma deneyimi sunmasının yanı sıra, IP65 koruma sınıfı ve IK07-08 darbe dayanıklılığı sayesinde toz, nem ve çeşitli çevresel faktörlere karşı yüksek direnç sağlar. LED teknolojisinin avantajlarından yararlanarak enerji verimliliğinde önemli tasarruf sağlar ve uzun ömürlü kullanım garantisi sunar.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon

    Difüzör: Güvenlik filmli temperli cam

    Optik Açılar: 60° - 90°

    IP Sınıfı: IP65

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK08

    Giriş Voltajı: 220-240V AC

    Güç: 68 W / 90 W / 139 W / 153 W / 190 W / 240 W / 268 W / 285 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 3000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C / +40 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9006

    Kurulum: Yüzeye Monte

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.revoledx_ng_5050
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuHigh Bay - Low Bay
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeExtruded Aluminum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika