Publiko produktet
EAE Aydınlatma - SPRONA
EAE Aydınlatma - SPRONA
    EAE Group

    EAE Aydınlatma - SPRONA

    SPRONA, limanları, geniş alanları ve endüstriyel tesisleri aydınlatmak için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek lümen çıkışı sayesinde asimetrik ışık dağılımı, özellikle LED Retrofit uygulamaları için normalden daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
    Özellikler
    • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

      Difüzör: Temperli Şeffaf Cam

      Optik Açılar: 10° Lens / 20° Lens / 35° Lens / 60° Lens

      IP Sınıfı: IP66

      IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK07

      Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

      Güç: 348 W / 1024 W

      Işık Kaynağı: Güçlü LED

      Renk Sıcaklığı: 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

      CRI: >70

      Gövde Renkleri: Siyah (SW 306G)

      Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -25 °C / +45 °C

      Kurulum: Doğrudan Montaj

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.sprona
    • Ürün ailesiEAE Lighting
    • Ürün grubuFloodlights
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-10
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika