Publiko produktet
EAE Aydınlatma - TORIA
EAE Aydınlatma - TORIA
    EAE Group

    EAE Aydınlatma - TORIA

    TORIA, kompakt gövde boyutları ve homojen ışık dağılımı sayesinde, IP gereksinimi olmayan tüm iç mekanlar için mükemmeldir.
    Özellikler
    • Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

      Difüzör: Opal Difüzör

      Optik Açılar: -

      IP Sınıfı: IP20

      IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK09

      Giriş Voltajı: 220-240V AC

      Güç: 15 W / 24 W

      Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

      Renk Sıcaklığı: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C / +50 °C

      Gövde Renkleri: RAL 7021

      Montaj: Yüzeye Monte

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.toria
    • Ürün ailesiEAE Lighting
    • Ürün grubuLinear Etanj
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-03
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeExtruded Aluminum
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kodu391115
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika