Product image
Kollektionssymbol

Series PS - SST PS von EFAFLEX

Das EFA-SST® PS ist ein platzsparendes, speziell für Park- und Garagensysteme entwickeltes Tor, das sich selbst bei minimalen Platzverhältnissen im Sturz- oder Seitenzargenbereich optimal verbauen lässt. Zusätzlich verfügt es auch über die typischen Eigenschaften eines jeden EFAFLEX-Schnelllauftores: sicher, zuverlässig und unvergleichlich schnell.

Platzsparende Konstruktion
Öffnen bis zu 2,0 m/s
Schließen bis zu 1,0 m/s
Höchste Windbelastbarkeit
Top Sicherheitseinrichtungen
Bis 200.000 Lastwechsel p.a.
Standard-Baugrößen bis B=6.100 mm x H=4.000 mm

Tortypen: 278, 281, 304

Die Kollektion enthält

2 Produkte