Product image
Kollektionssymbol

Series S - SST ISO 60 von EFAFLEX

Tore in gekühlten Räumen müssen sehr hohen Belastungen standhalten. Top-Qualität und perfekte Verarbeitung sind dabei die Voraussetzungen dafür, dass alle Bauteile Kälte und Feuchtigkeit trotzen. Das EFA-SST® ISO-60 ist das ideale Abschlusstor, wenn bei sehr stark frequentierten Öffnungen, wie es beispielsweise in Kühlräumen der Fall ist, eine anspruchsvolle Isolierung gefordert ist.

Das EFA-SST® ISO-60 verbindet zwei Tortechnologien von EFAFLEX zu einer innovativen Lösung: die mehrfach patentierte Spirale sowie hochisolierende Lamellen. Zusätzlich verhindern aufwendige Abdichtungen Luft- und Temperaturaustausch. Die Kombination dieser Komponenten machen das EFA-SST® ISO-60 zu einem hervorragend isolierten Tor.

Max. Wärmedämmung mit EFA-THERM® Isolierlamellen
U-Wert bis 0,8 W/qm K
60 mm starkes Torblatt
Öffnen bis zu 2,5 m/s
Schließen bis zu 1,0 m/s
Bis 250.000 Lastwechsel p.a.
Standard-Baugrößen bis B=6.000mm x H=6.000mm

Tortypen: 279, 270

Die Kollektion enthält

2 Produkte