Product image
Kollektionssymbol

Series S - SST von EFAFLEX

Das Schnelllauf-Spiraltor EFA-SST steht für eine neue Generation von Industrietoren: Perfekte Isolierung, energieeffiziente Funktionalität, modernste Technik. Bei der technischen Neukonzeption wurde insbesondere auf eine Verbesserung der physikalischen Eigenschaften des Torblatts sowie eine Optimierung der Funktionalität geachtet und so der Standard von EFAFLEX-Industrietoren nochmals angehoben. 

Max. Wärmedämmung mit EFA-THERM® Isolierlamellen
Öffnen bis zu 2,5 m/s
Schließen bis zu 1,0 m/s
Höchste Windbelastbarkeit
Top Sicherheitseinrichtungen
Bis 250.000 Lastwechsel p.a.
Standard-Baugrößen bis B=10.000mm x H=12.000mm

Tortypen: 260, 261, 262, 263, 264, 268, 305, 314, 276, 265, 266 

Die Kollektion enthält

5 Produkte