Product image
Kollektionssymbol

Series R - SRT von EFAFLEX

Das hochbelastbare Staplerrolltor EFA-SRT® ist ein echter Allrounder! Es eignet sich als Innentor oder als zusätzliche Maßnahme im Hallenabschluss. Insbesondere für Bereiche, die häufig von Staplern genutzt werden, ist das Schnelllauf-Rolltor Premium EFA-SRT eine qualitativ hochwertige Lösung.

EFAFLEX Rolltore sind aus verzinktem Stahl oder aus Edelstahl erhältlich. Für einen zuverlässigen, langlebigen Betrieb der Rolltore sind alle Komponenten aufeinander abgestimmt und zeichnen sich durch hohe Wartungsfreundlichkeit aus.

Hochbelastbares Innentor
Optional mit Anfahrschutz
Öffnen bis zu 2,0 m/s
Schließen bis zu 1,0 m/s
Bis 150.000 Lastwechsel p.a.
Standard Baugrößen bis B=6.000mm x H=6.000mm

Tortypen: 271-01, 274, 224, 220, 282-01, 302, 289, 242, 280

Die Kollektion enthält

2 Produkte