Product image
Kollektionssymbol

Series S - SST Classic von EFAFLEX

Das Schnelllauf-Spiraltor SST ist ein extrem schnelles, sicheres und zuverlässiges Abschlusstor. Das glatte Torblatt besteht aus doppelwandigen Aluminium-Lamellen mit hoher Materialstärke und besitzt dadurch eine außergewöhnlich hohe Festigkeit und Windstabilität. Je nach gewünschtem Lichteinfall werden beliebig viele Klarsicht-Lamellen aus Acrylglas eingebaut, optional „kratzfestes“ Polycarbonat. Eine zusätzliche Verriegelungseinrichtung garantiert ein Höchstmaß an Einbruchsicherheit. Verschiedenste Ausstattungsvarianten und umfangreiches Zubehör zeichnen Schnelllauf-Spiraltore als Vorbild für zeitgemäße Tortechnologie aus.

Torblatt aus doppelwandigen Aluminiumlamellen
Öffnen bis zu 2,0 m/s
Schließen bis zu 1,0 m/s
Außergewöhnlich hohe Festigkeit und Windstabilität
Top Sicherheitseinrichtungen
Bis 250.000 Lastwechsel p.a.
Standard-Baugrößen bis B=8.000mm x H=7.000mm

Tortypen: 237, 238, 235, 243, 236

Die Kollektion enthält

3 Produkte