Product image
Kollektionssymbol

Series TK - SST von EFAFLEX

Das Schnelllauf-Spiraltor EFA-SST® TK-100 ist die erste echte Ein-Tor-Lösung für Tiefkühlbereiche. Neben höchsten Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten erreicht es die besten Dämmwerte bei Spiraltoren und stellt somit für jeden Tiefkühlraum eine qualitativ hochwertige Lösung dar.

Einmalige Eintorlösung
EFAFLEX Schnelllauftortechnik
Zarge und Lamellen thermisch getrennt
Nahezu hermetisch dicht
Öffnen bis zu 2,0 m/s & Schließen bis zu 0,5 m/s
Höchster U-Wert 0,62 W / m2K
Bis 200.000 Lastwechsel p.a.
Standard-Baugrößen bis B=4.000 mm x H=6.000 mm, max. 18 m²

Spiralvariante: Rundspirale (273)

Die Kollektion enthält

1 Produkte