Product image
Kollektionssymbol

Series EFAPROTECT - SST Secure von EFAFLEX

Mit dem EFA-SST® Secure sichern Sie sich und die Menschen in Ihrem Umfeld maximal ab, ohne auf die Geschwindigkeit eines effizienten Schnelllauftors verzichten zu müssen. Gleichzeitig fügt sich das Tor nahtlos in Ihre Gebäudestruktur ein und überzeugt mit höchsten Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten. Ihre Prozesse bleiben schnell und effizient, Ihre Wertgüter bestens geschützt.

Mit unserer Secure-Serie finden Sie die perfekte Lösung für jede Sicherheitsanwendung.

Resistance class 4 (Widerstandsklasse) nach
DIN/TS 18194:2020 - RC 4
Patentgeschützte Technologie
Getestet und zertifiziert vom ift Rosenheim
Automatisches Verriegeln bei jedem Schließvorgang
Notöffnung durch vorgespannte Zugfedern
Öffnen bis zu 1,0 m/s
Schließen bis zu 0,6 m/s
Bis 250.000 Lastwechsel p. a.
Max. Größen B = 4.000 mm, H = 5.000 mm

Spiralvariante: Rundspirale (306)

Die Kollektion enthält

1 Produkte