Product image
Kollektionssymbol

Series CR - SRT-STT CR von EFAFLEX

Für die spezifischen Anforderungen von Reinräumen hat EFAFLEX die Spezialtore der Serie CR entwickelt. Diese Tore eignen sich unteranderem besonders, wenn Druck- und Atmosphärenaustausch minimiert werden sollen, beispielsweise bei der Inertisierung zur trockenen Brandprävention. Die Tormodelle bieten zudem ein herausragendes, hygienisches Design mit reduzierten Oberflächen, um Partikelablagerungen vorzubeugen.

Spiraltor- und Rolltorausführung möglich Enorm hohe Luftdichtigkeit (bis zu 50 m³/h)
Glatte Oberflächenstruktur
Auch für Materialschleusen
Öffnen bis zu 2,0 m/s
Schließen bis zu 0,75 m/s
Bis 200.000 Lastwechsel p.a.
Standard-Baugrößen bis B=4.000mm x H=5.000mm

Tortypen: 254, 678, 675, 679

Die Kollektion enthält

2 Produkte