Product image
Kollektionssymbol

Series S - STR von EFAFLEX

Das Schnelllauf-Turbo-Rolltor EFA-STR® öffnet sich dank seiner Spiraltechnik mit einer sagenhaften Geschwindigkeit von über 4 m/s und macht es somit zu unserem schnellsten Industrietor. Mit dem EFA-STR® gewinnt Ihre Logistik an Schnelligkeit und Effizienz. Durch die Kombination aus spiralförmiger Torblattaufnahme und flexiblem Behang wird ein optimaler Verkehrsfluss gewährleistet.

Optional EFA-ACS® mit selbstreparierendem Behang
Öffnen bis zu 4,0 m/s
Schließen bis zu 1,0 m/s
Höchste Windbelastbarkeit
Top Sicherheitseinrichtungen
Bis 200.000 Lastwechsel p.a.
Standard-Baugrößen bis B=7.000mm x H=6.000mm

Tortypen: 249, 251, 257, 277

Die Kollektion enthält

2 Produkte