Product image
Kollektionssymbol

Series S - STT von EFAFLEX

Durch Lamellen aus kristallklarem Acrylglas ist das Torblatt des EFA-STT® zu über 70 Prozent durchsichtig – das macht es zu einem weltweit einzigartigen Schnelllauftor: robust und dennoch fast vollständig transparent. An allen Schnittstellen Ihres Unternehmens, die oft beidseitig angefahren werden, bringt der freie Blick durch das Tor entscheidende Vorteile: Unfälle werden vermieden und reibungslose Transportabläufe gewährleistet.

Um auch noch nach Jahren den Durchblick zu behalten, wird das Torblatt des EFA-STT® in der Spirale auf Abstand gehalten. Die Klarsicht-Lamellen werden so berührungslos aufgewickelt und bleiben nahezu verschleißfrei. Dadurch überzeugt das gesamte Tor auch im Arbeitsalltag stets durch eine glänzende Optik.

Das Torblatt besteht aus 70% kristallklarem Acrylglas
Höchste Windbelastbarkeit
Top Sicherheitseinrichtungen Öffnen bis zu 3,0 m/s
Schließen bis zu 1,0 m/s
Bis 200.000 Lastwechsel p.a.
Standard Baugrößen bis B=8.000mm x H=7.800mm

Tortypen: 231, 232, 247, 272

Die Kollektion enthält

3 Produkte