Product image
Kollektionssymbol

Serie S - SST Classic von EFAFLEX

1000 Mal kopiert – noch immer unerreicht. Das bewährte Grundkonzept für Schnelllauf-Spiraltore von EFAFLEX bleibt unschlagbar! Das Torblatt wird nicht auf eine Welle aufgewickelt, sondern in der EFAFLEX-Spirale platzsparend auf Abstand gehalten.

Torblatt aus doppelwandigen Aluminiumlamellen
Außergewöhnlich hohe Festigkeit und Windstabilität
Top Sicherheitseinrichtungen
Öffnen bis zu 2,3 m/s
Schließen bis zu 1,0 m/s
Bis 400.000 Lastwechsel p.a.
Standard-Baugrößen bis B=8.000 mm x H=7.000 mm

Tortypen: 238,235,243,236,340,341,342

Die Kollektion enthält

4 Produkte