Product image
Kollektionssymbol

Serie EFAPROTECT - SST Secure von EFAFLEX

Mit Sicherheitstoren der Serie EFAPROTECT von EFAFLEX sichern Sie sich und die Menschen in Ihrem Umfeld maximal ab, ohne auf die Geschwindigkeit eines effizienten Schnelllauftors verzichten zu müssen. Beidseitige automatische Verriegelungen schließen die Spiraltore sicher bei jedem Schließvorgang und machen sie zu nahezu unüberwindbaren Hindernissen. Gleichzeitig fügen sich unsere Sicherheits-Schnelllauftore nahtlos in Ihre Gebäudestruktur ein und überzeugen mit höchsten Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten. Ihre Prozesse bleiben schnell und effizient und Ihre Wertgüter bestens geschützt.

Resistance class 4 (Widerstandsklasse) nach
DIN/TS 18194:2020 - RC 4
Patentgeschützte Technologie
Getestet und zertifiziert vom ift Rosenheim
Automatisches Verriegeln bei jedem Schließvorgang
Notöffnung durch vorgespannte Zugfedern
Öffnen bis zu 1,0 m/s
Schließen bis zu 0,6 m/s
Bis 250.000 Lastwechsel p. a.
Standard-Baugrößen bis B=4.000 mm x H=5.000 mm

Tortyp: 306

Die Kollektion enthält

1 Produkte