Product image
Kollektionssymbol

Serie EX - SRT / SST von EFAFLEX

Schnelllauftore der Serie EX von EFAFLEX sind speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU ausgelegt. Der mechanische Explosionsschutz richtet sich dabei nach den Anforderungen der jeweiligen EX-Schutz-Zone. Alle Tore der Serie EX sind in den EX-Zonen 1, 2, 21 und 22 einsetzbar und gewährleisten so ein Höchstmaß an Sicherheit für Mitarbeiter, Produkte und Einrichtungen.

Einsetzbar in den EX-Schutz-Zonen 1, 2, 21 und 22
Höchste Windbelastbarkeit
Als Außen- und Innentor geeignet
Öffnen bis zu 1,0 m/s
Schließen bis zu 0,5 m/s
Bis zu 200.000 Lastwechsel p.a.
Standard-Baugrößen bis B=4.000 mm x H=5.000 mm

Tortypen: 294,284

Die Kollektion enthält

2 Produkte