Product image
Kollektionssymbol

Serie TK - SST von EFAFLEX

Das Schnelllauf-Spiraltor EFA-SST® TK-100 ist die erste echte Ein-Tor-Lösung für Tiefkühlbereiche. Neben höchsten Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten erreicht es die besten Dämmwerte bei Spiraltoren und stellt somit für jeden Tiefkühlraum eine qualitativ hochwertige Lösung dar.

Einmalige Eintorlösung
Zarge und Lamellen thermisch getrennt
Nahezu hermetisch dicht
Hohe Luftdichtigkeit
Öffnen bis zu 2,0 m/s
Schließen bis zu 0,5 m/s
Bis 200.000 Lastwechsel p.a.
U-Wert: bis 0,62 W/m²K
Standard-Baugrößen bis B=4.500 mm x H=6.000 mm, max. 18 m²

Tortyp: 273

Die Kollektion enthält

1 Produkte