Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Product image
Kollektionssymbol

Serie CR - SRT-STT CR von EFAFLEX

Reinraum-Schnelllauftore der Serie CR von EFAFLEX sind perfekt an die Anforderungen in kontrollierten Fertigungszonen angepasst. Sie überzeugen durch hohe Luftdichtigkeit, einen modularen Aufbau und eine hygienische und klinische Optik. Die leistungsfähigen Schnelllauftore haben eine glatte Oberflächenstruktur und keine überstehenden Kanten. Dadurch können die Tore mühelos und komfortabel gereinigt werden und Partikelablagerungen sind weitgehend ausgeschlossen.

Spiraltor- und Rolltorausführung möglich
Enorm hohe Luftdichtigkeit
Glatte Oberflächenstruktur
Auch für Materialschleusen
Öffnen bis zu 3,0 m/s
Schließen bis zu 0,75 m/s
Bis 200.000 Lastwechsel p.a.
Standard-Baugrößen bis B=4.000 mm x H=5.000 mm

Tortypen: 254,678,675,679

Die Kollektion enthält

2 Produkte