Product image
Kollektionssymbol

Serie S - STR von EFAFLEX

Das Schnelllauf-Turbo-Rolltor EFA-STR® öffnet sich dank seiner Spiraltechnik mit einer sagenhaften Geschwindigkeit von bis zu 3,7 m/s und macht es somit zu unserem schnellsten Industrietor. Mit dem EFA-STR® gewinnt Ihre Logistik an Schnelligkeit und Effizienz. Durch die Kombination aus spiralförmiger Torblattaufnahme und flexiblem Behang wird ein optimaler Verkehrsfluss gewährleistet.

Höchste Windbelastbarkeit
Top Sicherheitseinrichtungen
Öffnen bis zu 3,7 m/s
Schließen bis zu 1,0 m/s
Bis 400.000 Lastwechsel p.a.
Standard-Baugrößen bis B=7.000 mm x H=6.000 mm

Tortypen: 251,277,330,331,332

Die Kollektion enthält

3 Produkte