Product image
Kollektionssymbol

Serie S - SST von EFAFLEX

Das Schnelllauf-Spiraltor EFA-SST steht für eine neue Generation von Industrietoren: Perfekte Isolierung, energieeffiziente Funktionalität, modernste Technik. Bei der technischen Neukonzeption wurde insbesondere auf eine Verbesserung der physikalischen Eigenschaften des Torblatts sowie eine Optimierung der Funktionalität geachtet und so der Standard von EFAFLEX-Industrietoren nochmals angehoben. 

Max. Wärmedämmung mit EFA-THERM® Isolierlamellen
Höchste Windbelastbarkeit
Top Sicherheitseinrichtungen
Öffnen bis zu 2,5 m/s
Schließen bis zu 1,0 m/s
Bis 400.000 Lastwechsel p.a.
Standard-Baugrößen bis B=10.000 mm x H=12.000 mm

Tortypen: 261,262,264,268,305,314,276,290,291,292     

Die Kollektion enthält

6 Produkte