Product image
Kollektionssymbol

Series F - SFT von EFAFLEX

Das EFA-SFT® vereint Funktionalität und Ästhetik. Durch die patentierte Modulbauweise ist es reparatur- und wartungsfreundlich. Besonders große Tore statten wir mit speziellen Bodenstoppern aus, um die geschlossenen Flügel im Mittelbereich zusätzlich zu stabilisieren.

Schnell, robust, wirtschaftlich
Geringer Platzbedarf
Top Preis-/Leistungsverhältnis
Auch in Pneumatikausführung
Öffnen bis zu 2,5 m/s
Schließen bis zu 1,0 m/s
Bis 200.000 Lastwechsel p.a.
Standard-Baugrößen bis B=8.000mm x H=6.000mm

Tortypen: 770, 780, 613, 760

Die Kollektion enthält

3 Produkte